Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů jsou ideální volbou tam, kde vzhled není prioritou. Perfektně padnou do obdélníkového jeklu či profilu, zabraňují průniku nečistot a zároveň bezpečně zakryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, šedá, černá Produktová řada: SRILR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | h | Barva | A | h1 | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5425 Kč - 17,955 Kč | 490 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 23,085 Kč - 35,91 Kč | 130 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 29,5198 Kč - 45,9197 Kč | 50 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
černá
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 18,5973 Kč - 28,9292 Kč | 100 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 7,4139 Kč - 11,5328 Kč | 595 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,4526 Kč - 10,0374 Kč | 900 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,2503 Kč - 17,5004 Kč | 288 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 15,39 Kč - 23,94 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
černá
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,8535 Kč - 16,8831 Kč | 153 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 15,0688 Kč - 23,4403 Kč | 300 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,5136 Kč - 8,5767 Kč | 435 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 17,5245 Kč - 27,2603 Kč | 190 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,1391 Kč - 11,1053 Kč | 320 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,3715 Kč - 11,4669 Kč | 330 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 9,5484 Kč - 14,8532 Kč | 240 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,8668 Kč - 7,5705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10,1239 Kč - 15,7483 Kč | 460 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 18,5973 Kč - 28,9292 Kč | 190 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 17,955 Kč - 27,93 Kč | 60 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 5,5961 Kč - 8,7051 Kč | 450 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm