Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILRPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | H | h | A | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6705 Kč - 4,0784 Kč | 5000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,6079 Kč - 6,231 Kč | 150 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,3647 Kč - 4,8497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,7245 Kč - 3,0273 Kč | 5600 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,365 Kč - 3,7389 Kč | 5500 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,2177 Kč - 5,7975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,4682 Kč - 3,8394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,1973 Kč - 15,8625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |