Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILRPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | H | h | A | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2971 Kč - 11,4412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,2454 Kč - 9,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,651 Kč - 1,0128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 30,0248 Kč - 33,3609 Kč | 1100 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8507 Kč - 1,3233 Kč | 30000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 11,7399 Kč - 13,0444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3888 Kč - 2,1604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,1329 Kč - 3,481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 9,7118 Kč - 15,1073 Kč | 2240 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0535 Kč - 3,3928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 11,0392 Kč - 12,2657 Kč | 980 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 18,9155 Kč - 21,0172 Kč | 1300 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,083 Kč - 1,6847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,563 Kč - 7,2922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,4977 Kč - 8,3307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,0687 Kč - 8,9652 Kč | 1190 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,6635 Kč - 1,8484 Kč | 10000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4108 Kč - 1,5676 Kč | 9000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 11,4427 Kč - 12,7142 Kč | 2690 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,2613 Kč - 8,0681 Kč | 2000 Skladem |