Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILRPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | H | h | A | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,651 Kč - 1,0128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 30,0248 Kč - 33,3609 Kč | 1100 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8507 Kč - 1,3233 Kč | 27000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,343 Kč - 1,4922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3888 Kč - 2,1604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,0875 Kč - 3,4306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,0535 Kč - 3,3928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,4101 Kč - 4,9001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,4636 Kč - 8,2929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,3282 Kč - 3,698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,0185 Kč - 9,3622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,8107 Kč - 3,1231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,6705 Kč - 4,0784 Kč | 5000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,3647 Kč - 4,8497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,5907 Kč - 2,8786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,6079 Kč - 6,231 Kč | 150 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,1329 Kč - 3,481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,6401 Kč - 4,1069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 11,7399 Kč - 13,0444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,365 Kč - 3,7389 Kč | 5500 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi