Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILRPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | H | h | A | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2454 Kč - 9,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 9,7118 Kč - 15,1073 Kč | 2240 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,6919 Kč - 8,854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 11,7399 Kč - 13,0444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0442 Kč - 4,7354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,3942 Kč - 4,8825 Kč | 4000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,1948 Kč - 3,5498 Kč | 5000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5721 Kč - 2,4455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,4101 Kč - 4,9001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,2971 Kč - 11,4412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,0185 Kč - 9,3622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,0975 Kč - 5,6639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,0875 Kč - 3,4306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9709 Kč - 1,5103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,147 Kč - 1,7842 Kč | 25000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4305 Kč - 2,2253 Kč | 30000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,1619 Kč - 2,4021 Kč | 10000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3502 Kč - 3,6559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,2041 Kč - 3,5601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0934 Kč - 1,2149 Kč | 12000 Skladem |