Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - čtvercové, víceúčelové PCR

Skladem

Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILQPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h AxA h1 Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Koupit
1,7717 Kč - 2,756 Kč 14650 Skladem
14.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
28,1169 Kč - 43,7375 Kč 590 Skladem
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
29,5235 Kč - 32,8038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
39,1332 Kč - 60,8739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,1728 Kč - 1,8244 Kč 4600 Skladem
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,2667 Kč - 3,6297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,6297 Kč - 4,033 Kč 4500 Skladem
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
4,9727 Kč - 5,5252 Kč 5000 Skladem
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
7,8175 Kč - 8,6862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
19,7889 Kč - 21,9877 Kč 1500 Skladem
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7894 Kč - 1,228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
2,1293 Kč - 3,3122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,9051 Kč - 1,0057 Kč 25000 Skladem
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,6996 Kč - 2,9995 Kč 7950 Skladem
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,1946 Kč - 4,6607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
10,6283 Kč - 11,8093 Kč 2850 Skladem
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,4546 Kč - 2,7273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,9886 Kč - 4,4318 Kč 3150 Skladem
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
9,6619 Kč - 10,7355 Kč 1500 Skladem
21.0 mm
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,7304 Kč - 1,1363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
  • z/ze 2
Čtvercové Zátka do jeklu 35.0 mm černá LDPE - PCR

20752941

Cenové rozmezí
2,756 Kč - 1,7717 Kč

Skladové zásoby
14650 Skladem
Parametry
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 100.0 mm černá LDPE - PCR

20752804

Cenové rozmezí
43,7375 Kč - 28,1169 Kč

Skladové zásoby
590 Skladem
Parametry
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    8.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 110.0 mm černá LDPE - PCR

20752811

Cenové rozmezí
32,8038 Kč - 29,5235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 150.0 mm černá LDPE - PCR

20752873

Cenové rozmezí
60,8739 Kč - 39,1332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    8.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 30.0 mm černá LDPE - PCR

20752927

Cenové rozmezí
1,8244 Kč - 1,1728 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 45.0 mm černá LDPE - PCR

20752996

Cenové rozmezí
3,6297 Kč - 3,2667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 50.0 mm černá LDPE - PCR

20753009

Cenové rozmezí
4,033 Kč - 3,6297 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 60.0 mm černá LDPE - PCR

20753047

Cenové rozmezí
5,5252 Kč - 4,9727 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 70.0 mm černá LDPE - PCR

20753078

Cenové rozmezí
8,6862 Kč - 7,8175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 90.0 mm černá LDPE - PCR

20753108

Cenové rozmezí
21,9877 Kč - 19,7889 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • AxA
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 15.0 mm černá LDPE - PCR

20752866

Cenové rozmezí
1,228 Kč - 0,7894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 32.0 mm černá LDPE - PCR

20752934

Cenové rozmezí
3,3122 Kč - 2,1293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 25.0 mm černá LDPE - PCR

20752910

Cenové rozmezí
1,0057 Kč - 0,9051 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 40.0 mm černá LDPE - PCR

20752972

Cenové rozmezí
2,9995 Kč - 2,6996 Kč

Skladové zásoby
7950 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 50.0 mm černá LDPE - PCR

20753023

Cenové rozmezí
4,6607 Kč - 4,1946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 80.0 mm černá LDPE - PCR

20753092

Cenové rozmezí
11,8093 Kč - 10,6283 Kč

Skladové zásoby
2850 Skladem
Parametry
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 40.0 mm černá LDPE - PCR

20752965

Cenové rozmezí
2,7273 Kč - 2,4546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 50.0 mm černá LDPE - PCR

20753016

Cenové rozmezí
4,4318 Kč - 3,9886 Kč

Skladové zásoby
3150 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 80.0 mm černá LDPE - PCR

20753085

Cenové rozmezí
10,7355 Kč - 9,6619 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
Čtvercové Zátka do jeklu 10.0 mm černá LDPE - PCR

20752781

Cenové rozmezí
1,1363 Kč - 0,7304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm