Menu Vyhledávání

Čtvercové Zátka do jeklu 45.0 mm černá LDPE - PCR

Nové objednací číslo:

20752996

Staré objednací číslo:

20752996

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
600 - 2999 3,6297 Kč
3000 + 3,2667 Kč
Standardní balení: 600

Objednávejte násobky 600

Cena celkem:

2 177,82 Kč

600 x 3,6297 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 45.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximální tloušťka stěny 5.0 mm
Materiál LDPE - PCR
Barva černá
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás