Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Velikost závitu | Barva | Materiál | AxA | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5361 Kč - 20,4008 Kč | 1400 Skladem |
|
M10
|
černá
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,0381 Kč - 21,1817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
||
| 12,5361 Kč - 20,4008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
||
| 31,919 Kč - 56,3499 Kč | 50 Skladem |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
||
| 31,5286 Kč - 55,6387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
PA6
|
|
||
| 14,8928 Kč - 24,2077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
PA6
|
|
||
| 18,4346 Kč - 29,0185 Kč | 296 Skladem |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
||
| 18,4346 Kč - 29,0185 Kč | 92 Skladem |
|
M10
|
černá
|
PA6
|
|
||
| 14,8928 Kč - 24,2077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
||
| 9,4823 Kč - 20,684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 14,4996 Kč - 31,2381 Kč | 1727 Skladem |
|
M10
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 9,1197 Kč - 19,4583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 32,3233 Kč - 32,3233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,6331 Kč - 29,3787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 7,4596 Kč - 16,0653 Kč | 21 Skladem |
|
M8
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 12,0897 Kč - 26,1061 Kč | 60 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 30,1635 Kč - 65,0051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 34,7777 Kč - 63,9675 Kč | 500 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
||
| 288,6519 Kč - 773,7389 Kč | 11 Skladem |
2.0 mm
|
M16
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 257,8345 Kč - 694,8328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi