10206591
1318187
Množství | Jednotková cena |
---|---|
200 - 1999 | 4,3577 Kč |
2000 + | 2,5018 Kč |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Black |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Metal Prongs | No |
Head Diameter | 24.0 mm |
Head Diameter | 0.945 in |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku