10206584
1318184
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 4999 | 2,1866 Kč |
5000 + | 1,1599 Kč |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Black |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Metal Prongs | No |
Head Diameter | 10.0 mm |
Head Diameter | 0.394 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Compatible Wall Thickness Range | 0.8 - 1.5 mm | 0.031 - 0.059 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku