10328064
063007011401
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 56,3499 Kč |
250 - 999 | 39,5885 Kč |
1000 + | 31,919 Kč |
Full Material | Nylon 6/6 |
---|---|
Colour | Black |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Metal Prongs | No |
Threaded Centre | Yes |
Compatible Tube Size | 35.0 mm |
Compatible Tube Size | 1.378 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku