Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.
Nepostradatelné pro zajištění zátek na trubkách během manipulace, přepravy a skladování.Jsou určeny pro pevné uchycení do konce trubky o průměru 8" až 120"Používají se pro vrtné plošiny a plynové vrty, staveniště, sklady a závody. Materiál: polyethylen Produktová řada: SR1360
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | OD | H | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30 in
762.0 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.5 in
419.1 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2 337,328 Kč - 2 337,328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36 in
914.4 mm
|
38 in
965.2 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2 158,6148 Kč - 2 158,6148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33 in
838.2 mm
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29 in
736.6 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16 in
406.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 993,1636 Kč - 1 013,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17 in
431.8 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3 081,8996 Kč - 3 081,8996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45 in
1143.0 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2 392,7492 Kč - 2 392,7492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38 in
965.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1 483,5206 Kč - 1 483,5206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20 in
508.0 mm
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4 273,8566 Kč - 4 273,8566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54 in
1371.6 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2 226,0841 Kč - 2 226,0841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34 in
863.6 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4 059,4006 Kč - 4 059,4006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53 in
1346.2 mm
|
54 in
1371.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1 311,6346 Kč - 1 338,542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.5 in
469.9 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28 in
711.2 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1 850,1839 Kč - 1 850,1839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26 in
660.4 mm
|
28 in
711.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 729,7121 Kč - 744,5715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.5 in
393.7 mm
|
16 in
406.4 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.5 in
800.1 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31 in
787.4 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 993,1636 Kč - 1 013,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.5 in
444.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm