Menu Vyhledávání

Zátky a chrániče zkosených hran potrubí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Nepostradatelné pro zajištění zátek na trubkách během manipulace, přepravy a skladování.Jsou určeny pro pevné uchycení do konce trubky o průměru 8" až 120"Používají se pro vrtné plošiny a plynové vrty, staveniště, sklady a závody. Materiál: polyethylen Produktová řada: SR1360

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d OD H WT Koupit
3 844,9447 Kč - 3 844,9447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
3 402,7801 Kč - 3 402,7801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
4 059,4006 Kč - 4 059,4006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 555,3983 Kč - 2 555,3983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
2 817,2433 Kč - 2 817,2433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
2 226,0841 Kč - 2 226,0841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 544,1626 Kč - 1 544,1626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 311,6346 Kč - 1 338,542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
1 861,8303 Kč - 1 861,8303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 311,6346 Kč - 1 338,542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
4 488,3124 Kč - 4 488,3124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 392,7492 Kč - 2 392,7492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 226,0841 Kč - 2 226,0841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
2 158,6148 Kč - 2 158,6148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 544,1626 Kč - 1 544,1626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 702,394 Kč - 1 702,394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • z/ze 3
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1295.4 mm polyethylen

10242162

Cenové rozmezí
3 844,9447 Kč - 3 844,9447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1168.4 mm polyethylen

10247143

Cenové rozmezí
3 402,7801 Kč - 3 402,7801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1346.2 mm polyethylen

10242148

Cenové rozmezí
4 059,4006 Kč - 4 059,4006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1041.4 mm polyethylen

10241998

Cenové rozmezí
2 555,3983 Kč - 2 555,3983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 438.6 mm polyethylen

10308424

Cenové rozmezí
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1066.8 mm polyethylen

10308523

Cenové rozmezí
2 817,2433 Kč - 2 817,2433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 889.0 mm polyethylen

10241967

Cenové rozmezí
2 226,0841 Kč - 2 226,0841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 584.2 mm polyethylen

10241899

Cenové rozmezí
1 544,1626 Kč - 1 544,1626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 495.3 mm polyethylen

10308615

Cenové rozmezí
1 338,542 Kč - 1 311,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 685.8 mm polyethylen

10241912

Cenové rozmezí
1 861,8303 Kč - 1 861,8303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 469.9 mm polyethylen

10308486

Cenové rozmezí
1 338,542 Kč - 1 311,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1397.0 mm polyethylen

10242155

Cenové rozmezí
4 488,3124 Kč - 4 488,3124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 990.6 mm polyethylen

10241981

Cenové rozmezí
2 392,7492 Kč - 2 392,7492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 863.6 mm polyethylen

10266373

Cenové rozmezí
2 226,0841 Kč - 2 226,0841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 838.2 mm polyethylen

10241950

Cenové rozmezí
2 158,6148 Kč - 2 158,6148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 558.8 mm polyethylen

10242025

Cenové rozmezí
1 544,1626 Kč - 1 544,1626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 609.6 mm polyethylen

10242872

Cenové rozmezí
1 702,394 Kč - 1 702,394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 762.0 mm polyethylen

10247174

Cenové rozmezí
1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 419.1 mm polyethylen

10308493

Cenové rozmezí
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 787.4 mm polyethylen

10241943

Cenové rozmezí
1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen