Menu Vyhledávání

Záslepky

Skladem

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid 6.6, TPE, EBA, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 h d2 Materiál H Typ Koupit
1,9524 Kč - 1,9524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,9867 Kč - 2,1616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
1,2733 Kč - 2,0918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,7492 Kč - 1,9175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
1,1035 Kč - 1,5339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
3,1173 Kč - 3,1173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
1,7655 Kč - 2,0738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
polyamid 6.6
3
1,8097 Kč - 2,1113 Kč 800 Skladem
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
polyamid 6.6
3
1,8097 Kč - 2,1256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
polyamid 6.6
3
1,9964 Kč - 4,4818 Kč 1265 Skladem
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
1,0499 Kč - 3,9847 Kč 11000 Skladem
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
5.0 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
10069851 1,6373 Kč - 3,3613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
2,3842 Kč - 4,9789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
3,6338 Kč - 6,3598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
4,0503 Kč - 8,9952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
1,3486 Kč - 2,809 Kč 34200 Skladem
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
21,0272 Kč - 48,5272 Kč 700 Skladem
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
12.4 mm
7,6267 Kč - 26,6702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.2 mm
1,6373 Kč - 3,3613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
  • z/ze 3
Zátky zaslepovací 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA černá

10105429

Cenové rozmezí
1,9524 Kč - 1,9524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Zátky zaslepovací 7.0 mm 2.0 mm EBA černá

10105436

Cenové rozmezí
2,1616 Kč - 0,9867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Materiál
    EBA
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA černá

10105412

Cenové rozmezí
2,0918 Kč - 1,2733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Zátky zaslepovací 8.0 mm 15.0 mm TPE černá

10105450

Cenové rozmezí
1,9175 Kč - 0,7492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Materiál
    TPE
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA černá

10105405

Cenové rozmezí
1,5339 Kč - 1,1035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Zátky zaslepovací 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA černá

10105443

Cenové rozmezí
3,1173 Kč - 3,1173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiál
    EBA
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 2.5 mm 9.5 mm polyamid 6.6 černá

10488683

Cenové rozmezí
2,0738 Kč - 1,7655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 2.5 mm 9.3 mm polyamid 6.6 černá

10024058

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 2.5 mm 9.0 mm polyamid 6.6 černá

10024041

Cenové rozmezí
2,1256 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 19.0 mm PVC černá

10104279

Cenové rozmezí
4,4818 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
1265 Skladem
Parametry
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Zátky zaslepovací 9.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090053

Cenové rozmezí
3,9847 Kč - 1,0499 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10082041

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Zátky zaslepovací 14.5 mm PVC černá

10069851

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Zátky zaslepovací 18.7 mm PVC černá

10071175

Cenové rozmezí
4,9789 Kč - 2,3842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

10087411

Cenové rozmezí
6,3598 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

10082225

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zátky zaslepovací 9.5 mm PVC černá

10072387

Cenové rozmezí
2,809 Kč - 1,3486 Kč

Skladové zásoby
34200 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zátky zaslepovací 57.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090190

Cenové rozmezí
48,5272 Kč - 21,0272 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zátky zaslepovací 43.7 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090183

Cenové rozmezí
26,6702 Kč - 7,6267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zátky zaslepovací 15.0 mm PVC černá

10071083

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm