Menu Vyhledávání

Záslepky

Skladem

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 h d2 Materiál H Typ Koupit
1,6373 Kč - 3,3613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
5,8313 Kč - 12,1515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
10,729 Kč - 26,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.15 mm
2,3986 Kč - 5,0026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
7,6267 Kč - 26,6702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.2 mm
12,2084 Kč - 28,1694 Kč 2000 Skladem
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.5 mm
2,5134 Kč - 8,364 Kč 9000 Skladem
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.0 mm
6,0036 Kč - 14,2819 Kč 2900 Skladem
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.2 mm
13,2568 Kč - 32,6671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.7 mm
21,0272 Kč - 48,5272 Kč 700 Skladem
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
12.4 mm
2,8294 Kč - 7,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
pryž termoplastická (TPR)
5.6 mm
4,8115 Kč - 11,4413 Kč 8250 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.5 mm
5,5297 Kč - 17,2014 Kč 5963 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
9.0 mm
2,456 Kč - 5,8075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.2 mm
2,3842 Kč - 4,9789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
1,3486 Kč - 2,809 Kč 55200 Skladem
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
4,8403 Kč - 10,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
2,1831 Kč - 4,5213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
10071731 3,8205 Kč - 7,9695 Kč 31500 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
  • z/ze 3
Zátky zaslepovací 15.0 mm PVC černá

10071083

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm PVC černá

10071830

Cenové rozmezí
12,1515 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090169

Cenové rozmezí
26,5124 Kč - 10,729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Zátky zaslepovací 17.5 mm PVC černá

10090435

Cenové rozmezí
5,0026 Kč - 2,3986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Zátky zaslepovací 43.7 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090183

Cenové rozmezí
26,6702 Kč - 7,6267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090176

Cenové rozmezí
28,1694 Kč - 12,2084 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090084

Cenové rozmezí
8,364 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090121

Cenové rozmezí
14,2819 Kč - 6,0036 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Zátky zaslepovací 30.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090138

Cenové rozmezí
32,6671 Kč - 13,2568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zátky zaslepovací 57.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090190

Cenové rozmezí
48,5272 Kč - 21,0272 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zátky zaslepovací 18.7 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090077

Cenové rozmezí
7,07 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090114

Cenové rozmezí
11,4413 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
8250 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090152

Cenové rozmezí
17,2014 Kč - 5,5297 Kč

Skladové zásoby
5963 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 17.7 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090060

Cenové rozmezí
5,8075 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zátky zaslepovací 18.7 mm PVC černá

10071175

Cenové rozmezí
4,9789 Kč - 2,3842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zátky zaslepovací 9.5 mm PVC černá

10072387

Cenové rozmezí
2,809 Kč - 1,3486 Kč

Skladové zásoby
55200 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm PVC černá

10072646

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10074312

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Zátky zaslepovací 17.0 mm PVC černá

10072028

Cenové rozmezí
4,5213 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm PVC černá

10071731

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
31500 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm