Menu Vyhledávání

Záslepky

Skladem

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 h d2 Materiál H Typ Koupit
1,7655 Kč - 2,0738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
polyamid 6.6
3
12,5674 Kč - 12,5674 Kč 2000 Skladem
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
1,5942 Kč - 3,3061 Kč 1000 Skladem
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
1,9676 Kč - 4,0873 Kč 8800 Skladem
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
4,0503 Kč - 8,9952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
10071731 3,8205 Kč - 7,9695 Kč 26500 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
5,8313 Kč - 12,1515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
3,6338 Kč - 6,3598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
13,2568 Kč - 32,6671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.7 mm
5,343 Kč - 11,1257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
2,3842 Kč - 4,9789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
6,8367 Kč - 11,4413 Kč 4580 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.5 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč 1840 Skladem
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
12,2084 Kč - 28,1694 Kč 2000 Skladem
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.5 mm
2,8294 Kč - 7,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
pryž termoplastická (TPR)
5.6 mm
4,8115 Kč - 11,4413 Kč 7250 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.5 mm
5,5297 Kč - 17,2014 Kč 5963 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
9.0 mm
8,1437 Kč - 18,8585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
9.0 mm
4,8403 Kč - 10,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
2,1831 Kč - 4,5213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
  • z/ze 3
Zátky zaslepovací 2.5 mm 9.5 mm polyamid 6.6 černá

10488683

Cenové rozmezí
2,0738 Kč - 1,7655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 57.5 mm PVC černá

10070499

Cenové rozmezí
12,5674 Kč - 12,5674 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zátky zaslepovací 14.5 mm PVC černá

10072400

Cenové rozmezí
3,3061 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Zátky zaslepovací 17.7 mm PVC černá

10072721

Cenové rozmezí
4,0873 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
8800 Skladem
Parametry
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

10082225

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm PVC černá

10071731

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
26500 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm PVC černá

10079102

Cenové rozmezí
12,1515 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

10087411

Cenové rozmezí
6,3598 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Zátky zaslepovací 30.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090138

Cenové rozmezí
32,6671 Kč - 13,2568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zátky zaslepovací 30.0 mm PVC černá

10073704

Cenové rozmezí
11,1257 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zátky zaslepovací 18.7 mm PVC černá

10071175

Cenové rozmezí
4,9789 Kč - 2,3842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090107

Cenové rozmezí
11,4413 Kč - 6,8367 Kč

Skladové zásoby
4580 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10081815

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
1840 Skladem
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090176

Cenové rozmezí
28,1694 Kč - 12,2084 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Zátky zaslepovací 18.7 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090077

Cenové rozmezí
7,07 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090114

Cenové rozmezí
11,4413 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
7250 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090152

Cenové rozmezí
17,2014 Kč - 5,5297 Kč

Skladové zásoby
5963 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090145

Cenové rozmezí
18,8585 Kč - 8,1437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm PVC černá

10072646

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zátky zaslepovací 17.0 mm PVC černá

10072028

Cenové rozmezí
4,5213 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm