Menu Vyhledávání

Záslepky

Skladem

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 h d2 Materiál H Typ Koupit
1,6373 Kč - 3,3613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
1,7235 Kč - 4,1031 Kč 1000 Skladem
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
pryž termoplastická (TPR)
4.6 mm
2,5134 Kč - 8,364 Kč 9000 Skladem
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.0 mm
6,0036 Kč - 14,2819 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.2 mm
2,1831 Kč - 4,5213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
13,2568 Kč - 32,6671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.7 mm
4,9551 Kč - 4,9551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.5 mm
1,0499 Kč - 3,9847 Kč 4000 Skladem
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
5.0 mm
5,343 Kč - 11,1257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
4,8403 Kč - 10,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
13,5154 Kč - 18,7006 Kč 3500 Skladem
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
9,5799 Kč - 19,7264 Kč 1538 Skladem
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
21,0272 Kč - 48,5272 Kč 700 Skladem
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
12.4 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
3,6338 Kč - 6,3598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
3,0018 Kč - 6,2098 Kč 800 Skladem
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
1,4003 Kč - 2,9195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
4,8403 Kč - 10,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
5,8313 Kč - 12,1515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
  • z/ze 3
Zátky zaslepovací 15.0 mm PVC černá

10071083

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Zátky zaslepovací 9.3 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090046

Cenové rozmezí
4,1031 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090084

Cenové rozmezí
8,364 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090121

Cenové rozmezí
14,2819 Kč - 6,0036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Zátky zaslepovací 17.0 mm PVC černá

10072028

Cenové rozmezí
4,5213 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Zátky zaslepovací 30.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090138

Cenové rozmezí
32,6671 Kč - 13,2568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zátky zaslepovací 22.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090091

Cenové rozmezí
4,9551 Kč - 4,9551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Zátky zaslepovací 9.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090053

Cenové rozmezí
3,9847 Kč - 1,0499 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zátky zaslepovací 30.0 mm PVC černá

10073704

Cenové rozmezí
11,1257 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm PVC černá

10079430

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Zátky zaslepovací 38.5 mm PVC černá

10082232

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 13,5154 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Zátky zaslepovací 43.7 mm PVC černá

10072554

Cenové rozmezí
19,7264 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
1538 Skladem
Parametry
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zátky zaslepovací 57.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090190

Cenové rozmezí
48,5272 Kč - 21,0272 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10082041

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

10087411

Cenové rozmezí
6,3598 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10074312

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Zátky zaslepovací 22.0 mm PVC černá

10069769

Cenové rozmezí
6,2098 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Zátky zaslepovací 9.3 mm PVC černá

10072516

Cenové rozmezí
2,9195 Kč - 1,4003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm PVC černá

10072646

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm PVC černá

10071830

Cenové rozmezí
12,1515 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm