10355633
168445122002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 21,9486 Kč |
250 - 999 | 13,2891 Kč |
1000 + | 9,9424 Kč |
Overall Diameter | 42.4 mm |
---|---|
Overall Diameter | 1.669 in |
Overall Height | 14.3 mm |
Overall Height | 0.563 in |
Fitting Style | Snap Fit |
Hole Type | Round |
Colour | Black |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku