10355589
168007511302
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 11,058 Kč |
500 - 999 | 7,8507 Kč |
1000 + | 6,0658 Kč |
Overall Diameter | 30.5 mm |
---|---|
Overall Diameter | 1.201 in |
Overall Height | 11.5 mm |
Overall Height | 0.453 in |
Fitting Style | Snap Fit |
Hole Type | Round |
Colour | White |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku