10355565
168006011302
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 8,9802 Kč |
500 - 999 | 6,3726 Kč |
1000 + | 4,9224 Kč |
Overall Diameter | 23.2 mm |
---|---|
Overall Diameter | 0.913 in |
Overall Height | 10.3 mm |
Overall Height | 0.406 in |
Fitting Style | Snap Fit |
Hole Type | Round |
Colour | White |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku