10091210
16231
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 9,8981 Kč |
2500 - 4999 | 7,4236 Kč |
5000 + | 3,9954 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Type | Round Hole |
---|---|
Fitting Style | Push Fit |
Full Material | Thermo Plastic Elastomer |
Colour | Black |
Compatible Hole Diameter | 12.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.472 in |
Mounting Hole Diameter | 12.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.472 in |
Overall Thickness | 11.4 mm |
Overall Thickness | 0.449 in |
Length Under Head | 6.5 mm |
Length Under Head | 0.256 in |
Head Height | 5.1 mm |
Head Height | 0.201 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku