Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu

Skladem

Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.

Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.

Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.

  • Používají se k zaslepení otvorů během přepravy.
  • Jsou rychlonasazovací a nevyžadují použití nástrojů.
  • U finálních výrobků se používá jako dokončovací prvek.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva d H Typ Koupit
3,751 Kč - 5,2152 Kč 12500 Skladem
29.2 mm
šedá
24.0 mm
7.6 mm
4
3,9044 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
černá
25.4 mm
7.6 mm
3
2,761 Kč - 4,3646 Kč 25680 Skladem
24.0 mm
černá
19.1 mm
7.5 mm
3
3,2351 Kč - 4,4901 Kč 3250 Skladem
27.4 mm
bílá
22.2 mm
7.6 mm
3
2,1893 Kč - 3,0538 Kč 30000 Skladem
20.4 mm
bílá
15.9 mm
7.4 mm
3
2,1893 Kč - 3,0538 Kč 48050 Skladem
20.4 mm
černá
15.9 mm
7.4 mm
3
2,6216 Kč - 3,6534 Kč 7500 Skladem
22.8 mm
šedá
18.0 mm
7.5 mm
4
1,7709 Kč - 1,7709 Kč 38000 Skladem
10.4 mm
béžová
6.4 mm
7.1 mm
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 61196 Skladem
16.0 mm
béžová
12.0 mm
7.3 mm
3,751 Kč - 5,2152 Kč 6500 Skladem
29.2 mm
béžová
24.0 mm
7.6 mm
3,9044 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
béžová
25.4 mm
7.6 mm
1,9243 Kč - 2,6912 Kč 11000 Skladem
17.1 mm
béžová
12.7 mm
7.3 mm
2,6216 Kč - 3,6534 Kč 3030 Skladem
22.8 mm
béžová
18.0 mm
7.5 mm
1,7988 Kč - 1,7988 Kč 49000 Skladem
12.0 mm
béžová
8.0 mm
7.2 mm
1,6733 Kč - 1,6733 Kč 6000 Skladem
7.0 mm
béžová
4.0 mm
7.1 mm
1,8685 Kč - 1,8685 Kč 36000 Skladem
14.0 mm
béžová
10.0 mm
7.2 mm
1,8267 Kč - 1,8267 Kč 35000 Skladem
13.5 mm
béžová
9.5 mm
7.2 mm
1,743 Kč - 1,743 Kč 2000 Skladem
10.4 mm
béžová
6.0 mm
7.1 mm
3,2351 Kč - 4,4901 Kč 7250 Skladem
27.4 mm
béžová
22.2 mm
7.6 mm
2,0359 Kč - 2,8446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
béžová
14.3 mm
7.4 mm
  • z/ze 5
Plechový kryt 24.0 mm 29.2 mm šedá PA66

10127032

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 25.4 mm 30.6 mm černá PA66

10127070

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 19.1 mm 24.0 mm černá PA66

10126950

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
25680 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 22.2 mm 27.4 mm bílá PA66

10126998

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
3250 Skladem
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 15.9 mm 20.4 mm bílá PA66

10126875

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 15.9 mm 20.4 mm černá PA66

10126899

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
48050 Skladem
Parametry
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 18.0 mm 22.8 mm šedá PA66

10126912

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Záslepky do plechu 10.4 mm 7.1 mm polyamid béžová

10090718

Cenové rozmezí
1,7709 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 16.0 mm 7.3 mm polyamid béžová

10090756

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
61196 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 29.2 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090848

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 30.6 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090855

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 17.1 mm 7.3 mm polyamid béžová

10090763

Cenové rozmezí
2,6912 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 22.8 mm 7.5 mm polyamid béžová

10090800

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
3030 Skladem
Parametry
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 12.0 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090725

Cenové rozmezí
1,7988 Kč - 1,7988 Kč

Skladové zásoby
49000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 7.0 mm 7.1 mm polyamid béžová

10090695

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 14.0 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090749

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
36000 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 13.5 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090732

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
35000 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 10.4 mm 7.1 mm polyamid béžová

10090701

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 27.4 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090831

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
7250 Skladem
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 18.7 mm 7.4 mm polyamid béžová

10090787

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Barva
    béžová