Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu

Skladem

Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.

Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.

Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.

  • Používají se k zaslepení otvorů během přepravy.
  • Jsou rychlonasazovací a nevyžadují použití nástrojů.
  • U finálních výrobků se používá jako dokončovací prvek.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva d H Typ Koupit
1,8815 Kč - 1,8815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
šedá
9.5 mm
7.2 mm
2
1,9245 Kč - 1,9245 Kč 15000 Skladem
14.0 mm
černá
10.0 mm
7.2 mm
2
1,982 Kč - 2,772 Kč 19500 Skladem
17.1 mm
bílá
12.7 mm
7.3 mm
2
1,8815 Kč - 1,8815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
černá
9.5 mm
7.2 mm
2
1,9533 Kč - 1,9533 Kč 15000 Skladem
16.0 mm
bílá
12.0 mm
7.3 mm
2
1,824 Kč - 1,824 Kč 5000 Skladem
10.4 mm
černá
6.4 mm
7.1 mm
1
1,8815 Kč - 1,8815 Kč 111942 Skladem
13.5 mm
bílá
9.5 mm
7.2 mm
2
1,6086 Kč - 1,6086 Kč 11000 Skladem
10.4 mm
černá
6.0 mm
7.1 mm
1
1,8528 Kč - 1,8528 Kč 17000 Skladem
12.0 mm
bílá
8.0 mm
7.2 mm
1
1,9245 Kč - 1,9245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
šedá
10.0 mm
7.2 mm
2
1,9533 Kč - 1,9533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
šedá
12.0 mm
7.3 mm
2
1,7953 Kč - 1,7953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.4 mm
šedá
6.0 mm
7.1 mm
1
1,8528 Kč - 1,8528 Kč 7000 Skladem
12.0 mm
šedá
8.0 mm
7.2 mm
2
2,1113 Kč - 2,1113 Kč 7000 Skladem
14.0 mm
bílá
10.0 mm
7.2 mm
2
1,824 Kč - 1,824 Kč 36000 Skladem
10.4 mm
bílá
6.4 mm
7.1 mm
1
1,9533 Kč - 1,9533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
12.0 mm
7.3 mm
2
1,8528 Kč - 1,8528 Kč 49200 Skladem
12.0 mm
černá
8.0 mm
7.2 mm
2
1,982 Kč - 2,772 Kč 11535 Skladem
17.1 mm
šedá
12.7 mm
7.3 mm
2
2,0682 Kč - 2,8725 Kč 17000 Skladem
18.7 mm
černá
14.0 mm
7.4 mm
2
2,255 Kč - 3,1454 Kč 27500 Skladem
20.4 mm
bílá
15.9 mm
7.4 mm
3
  • z/ze 5
Plechový kryt 9.5 mm 13.5 mm šedá PA66

10126707

Cenové rozmezí
1,8815 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 10.0 mm 14.0 mm černá PA66

10126745

Cenové rozmezí
1,9245 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 12.7 mm 17.1 mm bílá PA66

10126783

Cenové rozmezí
2,772 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
19500 Skladem
Parametry
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 9.5 mm 13.5 mm černá PA66

10126714

Cenové rozmezí
1,8815 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 12.0 mm 16.0 mm bílá PA66

10126752

Cenové rozmezí
1,9533 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 6.4 mm 10.4 mm černá PA66

10126653

Cenové rozmezí
1,824 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 9.5 mm 13.5 mm bílá PA66

10126691

Cenové rozmezí
1,8815 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
111942 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 6.0 mm 10.4 mm černá PA66

10126622

Cenové rozmezí
1,6086 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 8.0 mm 12.0 mm bílá PA66

10126660

Cenové rozmezí
1,8528 Kč - 1,8528 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 10.0 mm 14.0 mm šedá PA66

10126738

Cenové rozmezí
1,9245 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 12.0 mm 16.0 mm šedá PA66

10126769

Cenové rozmezí
1,9533 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 6.0 mm 10.4 mm šedá PA66

10126615

Cenové rozmezí
1,7953 Kč - 1,7953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 8.0 mm 12.0 mm šedá PA66

10126677

Cenové rozmezí
1,8528 Kč - 1,8528 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 10.0 mm 14.0 mm bílá PA66

10126721

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 6.4 mm 10.4 mm bílá PA66

10126639

Cenové rozmezí
1,824 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
36000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 12.0 mm 16.0 mm černá PA66

10126776

Cenové rozmezí
1,9533 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 8.0 mm 12.0 mm černá PA66

10126684

Cenové rozmezí
1,8528 Kč - 1,8528 Kč

Skladové zásoby
49200 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 12.7 mm 17.1 mm šedá PA66

10126790

Cenové rozmezí
2,772 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
11535 Skladem
Parametry
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 14.0 mm 18.7 mm černá PA66

10126837

Cenové rozmezí
2,8725 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 15.9 mm 20.4 mm bílá PA66

10126875

Cenové rozmezí
3,1454 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
27500 Skladem
Parametry
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm