Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Otočné západky umožňují otevírání na dálku vnitřních i vnějších dveří, kapot nebo prostorů a nabízejí maximální zabezpečení a pohodlí s možností uzavření zabouchnutím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Typ páky | Provedení | Povrchová úprava | Způsob montáže | Délka | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
levé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 140,2693 Kč - 155,8548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
levé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 306,1676 Kč - 306,1676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
pravé
|
pozinkováno
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 306,1676 Kč - 306,1676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
pozinkováno
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 213,8505 Kč - 237,6116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
pravé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 306,1676 Kč - 306,1676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
pravé
|
pozinkováno
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 135,5259 Kč - 150,5844 Kč | 5 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 135,5259 Kč - 150,5844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 135,5259 Kč - 150,5844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
pravé
|
pozinkováno
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 378,1215 Kč - 378,1215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
levé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 465,3395 Kč - 465,3395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
pravé
|
pozinkováno
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 167,8886 Kč - 186,5428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
pravé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 135,5259 Kč - 150,5844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 153,8686 Kč - 170,9651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
pravé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 146,3038 Kč - 162,5596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
pravé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 167,8886 Kč - 186,5428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 135,5259 Kč - 150,5844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
pravé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard