Menu Vyhledávání

Západky otočné 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

Nové objednací číslo:

20068516

Staré objednací číslo:

281011001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 186,5428 Kč
5 + 167,8886 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

186,54 Kč

1 x 186,5428 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka 77.0 mm
Šířka 31.7 mm
Způsob montáže 7.2 mm
Typ páky Bottom
Provedení pravé
Povrchová úprava pozinkováno
Typ Standard
Celní nomenklatura 8301409000
Typ západky Otočná západka
Materiál západky ocel
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás