Otočné západky umožňují otevírání na dálku vnitřních i vnějších dveří, kapot nebo prostorů a nabízejí maximální zabezpečení a pohodlí s možností uzavření zabouchnutím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Typ páky | Provedení | Povrchová úprava | Způsob montáže | Délka | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,9986 Kč - 181,1095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 142,0425 Kč - 157,8249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
pravé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 199,5229 Kč - 221,6922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
pravé
|
pozinkováno
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 147,014 Kč - 163,3489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
levé
|
pozinkováno
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 367,1083 Kč - 367,1083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
levé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 451,7859 Kč - 451,7859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
pravé
|
pozinkováno
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 200,6005 Kč - 222,8895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
levé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 131,5785 Kč - 146,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 449,4348 Kč - 449,4348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
levé
|
pozinkováno
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 367,1083 Kč - 367,1083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
pravé
|
pozinkováno
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 131,5785 Kč - 146,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 131,5785 Kč - 146,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
pravé
|
pozinkováno
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 149,387 Kč - 165,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
pravé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 136,1838 Kč - 151,3153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
levé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 297,2501 Kč - 297,2501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
pravé
|
pozinkováno
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 199,5229 Kč - 221,6922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 162,9986 Kč - 181,1095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
pravé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 149,387 Kč - 165,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
pravé
|
pozinkováno
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper