Menu Vyhledávání

Západky otočné

Skladem

Otočné západky umožňují otevírání na dálku vnitřních i vnějších dveří, kapot nebo prostorů a nabízejí maximální zabezpečení a pohodlí s možností uzavření zabouchnutím.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Typ páky Provedení Povrchová úprava Způsob montáže Délka Typ Koupit
378,1215 Kč - 378,1215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
Bottom
pravé
pozinkováno
Standard
77.0 mm
Standard
462,9179 Kč - 462,9179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Two Point
levé
pozinkováno
Bumper
77.0 mm
Bumper
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
levé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Bumper
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
levé
pozinkováno
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
206,6185 Kč - 229,5762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Perpendicular
levé
pozinkováno
1/4 in
77.0 mm
Standard
205,5086 Kč - 228,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Two Point
levé
pozinkováno
1/4 in
77.0 mm
Bumper
167,8886 Kč - 186,5428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
Bottom
pravé
pozinkováno
1/4 in
77.0 mm
Standard
153,8686 Kč - 170,9651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
pravé
pozinkováno
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
140,2693 Kč - 155,8548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
levé
pozinkováno
7.2 mm
68.5 mm
Standard
306,1676 Kč - 306,1676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
pravé
pozinkováno
Standard
68.5 mm
Standard
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
levé
pozinkováno
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
135,5259 Kč - 150,5844 Kč 5 Skladem
28.0 mm
Single
levé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Standard
135,5259 Kč - 150,5844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
levé
pozinkováno
7.2 mm
68.5 mm
Standard
135,5259 Kč - 150,5844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
pravé
pozinkováno
Standard
68.5 mm
Standard
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
levé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Bumper
306,1676 Kč - 306,1676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
pravé
pozinkováno
Bumper
68.5 mm
Bumper
213,8505 Kč - 237,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Perpendicular
pravé
pozinkováno
7.2 mm
77.0 mm
Standard
167,8886 Kč - 186,5428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
Bottom
pravé
pozinkováno
7.2 mm
77.0 mm
Standard
205,5086 Kč - 228,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Two Point
pravé
pozinkováno
Bumper
77.0 mm
Bumper
167,8886 Kč - 186,5428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
Bottom
levé
pozinkováno
1/4 in
77.0 mm
Standard
  • z/ze 3
Západky otočné standardní 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní M6

20068530

Cenové rozmezí
378,1215 Kč - 378,1215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    pravé
Západky otočné Dorazy 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní M6

20068394

Cenové rozmezí
462,9179 Kč - 462,9179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    Bumper
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20067953


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20067984


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4 in 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068448

Cenové rozmezí
229,5762 Kč - 206,6185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4 in 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068370

Cenové rozmezí
228,343 Kč - 205,5086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4 in 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20068493

Cenové rozmezí
186,5428 Kč - 167,8886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068035

Cenové rozmezí
170,9651 Kč - 153,8686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068080

Cenové rozmezí
155,8548 Kč - 140,2693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné standardní 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068165

Cenové rozmezí
306,1676 Kč - 306,1676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20067977


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068066

Cenové rozmezí
150,5844 Kč - 135,5259 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068097

Cenové rozmezí
150,5844 Kč - 135,5259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné standardní 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068172

Cenové rozmezí
150,5844 Kč - 135,5259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20067960


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné Dorazy 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068059

Cenové rozmezí
306,1676 Kč - 306,1676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Bumper
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068523

Cenové rozmezí
237,6116 Kč - 213,8505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20068516

Cenové rozmezí
186,5428 Kč - 167,8886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    pravé
Západky otočné Dorazy 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní M6

20068424

Cenové rozmezí
228,343 Kč - 205,5086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    Bumper
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4 in 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20068431

Cenové rozmezí
186,5428 Kč - 167,8886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    levé