10192023
1219472
Množství | Jednotková cena |
---|---|
2 - 19 | 104,9527 Kč |
20 - 299 | 53,2123 Kč |
300 + | 47,2162 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Case Full Material | Polystyrene |
---|---|
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Push Fit |
Catch Mechanism | Catch & Counterplate |
Closed Length | 28.5 mm |
Closed Length | 1.122 in |
Overall Diameter | 14.0 mm |
Overall Diameter | 0.551 in |
Overall Length | 28.5 mm |
Overall Length | 1.122 in |
Stroke Length | 6.5 mm |
Stroke Length | 0.256 in |
Thread Length | 13.5 mm |
Thread Length | 0.531 in |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku