Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
902,0332 Kč - 1 403,1626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč 6 Skladem
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč 5 Skladem
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
742,9649 Kč - 1 155,7231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
129,1988 Kč - 143,5542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
1 127,5414 Kč - 1 753,9532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
775,4625 Kč - 1 206,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
775,4625 Kč - 1 206,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
380,2091 Kč - 532,2927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1 127,5413 Kč - 1 252,8238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
2 769,7428 Kč - 3 877,6399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
136,1157 Kč - 211,7355 Kč 46 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
104,2987 Kč - 162,2424 Kč 9 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
129,1988 Kč - 200,9758 Kč 38 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
373,6356 Kč - 523,0898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
104,2987 Kč - 162,2424 Kč 5 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
383,0231 Kč - 536,2323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
104,2987 Kč - 162,2424 Kč 23 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
364,4377 Kč - 510,2128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
  • z/ze 8
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20053123

Cenové rozmezí
1 403,1626 Kč - 902,0332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní

20053383

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní

20053406

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Železniční klíč 72.0 mm ocel nerezavějící

20053253

Cenové rozmezí
1 155,7231 Kč - 742,9649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm

20052911

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm ocel

20049447

Cenové rozmezí
143,5542 Kč - 129,1988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní

20052904

Cenové rozmezí
1 753,9532 Kč - 1 127,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm 58.0 mm ocel nerezavějící

20048624

Cenové rozmezí
1 206,275 Kč - 775,4625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048662

Cenové rozmezí
1 206,275 Kč - 775,4625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní

20081058

Cenové rozmezí
532,2927 Kč - 380,2091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní

20053109

Cenové rozmezí
1 252,8238 Kč - 1 127,5413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048648

Cenové rozmezí
3 877,6399 Kč - 2 769,7428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní klíč trubkový 58.0 mm

20119652

Cenové rozmezí
211,7355 Kč - 136,1157 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20119591

Cenové rozmezí
162,2424 Kč - 104,2987 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20119553

Cenové rozmezí
200,9758 Kč - 129,1988 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119607

Cenové rozmezí
523,0898 Kč - 373,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20119539

Cenové rozmezí
162,2424 Kč - 104,2987 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119522

Cenové rozmezí
536,2323 Kč - 383,0231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20119645

Cenové rozmezí
162,2424 Kč - 104,2987 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní klíč trubkový 85.0 mm

20119720

Cenové rozmezí
510,2128 Kč - 364,4377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé