Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
383,0231 Kč - 536,2323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
377,766 Kč - 528,8724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
136,1157 Kč - 211,7355 Kč 46 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
104,2987 Kč - 162,2424 Kč 19 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2 769,7428 Kč - 3 877,6399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
380,2091 Kč - 532,2927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1 127,5413 Kč - 1 252,8238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
2 769,7428 Kč - 3 877,6399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
735,7621 Kč - 1 144,5188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
735,7621 Kč - 1 144,5188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
775,4625 Kč - 1 206,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
32.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
2 769,7428 Kč - 3 877,6399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
775,4625 Kč - 1 206,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
133,8357 Kč - 133,8357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
20.0 mm
levé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
133,8357 Kč - 133,8357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
20.0 mm
pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Čtvercový klíč 7,0 mm
133,8357 Kč - 133,8357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
20.0 mm
pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
169,8383 Kč - 237,7737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
20.0 mm
pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
169,8383 Kč - 237,7737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
20.0 mm
pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
123,6611 Kč - 123,6611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
20.0 mm
pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
133,8357 Kč - 133,8357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
20.0 mm
pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
  • z/ze 8
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119546

Cenové rozmezí
536,2323 Kč - 383,0231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119508

Cenové rozmezí
528,8724 Kč - 377,766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní klíč trubkový 58.0 mm

20119652

Cenové rozmezí
211,7355 Kč - 136,1157 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119577

Cenové rozmezí
162,2424 Kč - 104,2987 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048648

Cenové rozmezí
3 877,6399 Kč - 2 769,7428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní dvojzub 3,0 mm 53.5 - 71.0 mm zinek tlakově litý

20081058

Cenové rozmezí
532,2927 Kč - 380,2091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní

20053109

Cenové rozmezí
1 252,8238 Kč - 1 127,5413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048679

Cenové rozmezí
3 877,6399 Kč - 2 769,7428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048617

Cenové rozmezí
1 144,5188 Kč - 735,7621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm ocel nerezavějící

20048655

Cenové rozmezí
1 144,5188 Kč - 735,7621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048662

Cenové rozmezí
1 206,275 Kč - 775,4625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048631

Cenové rozmezí
3 877,6399 Kč - 2 769,7428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

20048716

Cenové rozmezí
1 206,275 Kč - 775,4625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm 28.0 mm

20796174

Cenové rozmezí
133,8357 Kč - 133,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál pouzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 7,0 mm 28.0 mm

20796181

Cenové rozmezí
133,8357 Kč - 133,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál pouzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm 28.0 mm

20796167

Cenové rozmezí
133,8357 Kč - 133,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál pouzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 28.0 mm

20796303

Cenové rozmezí
237,7737 Kč - 169,8383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál pouzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm 28.0 mm

20796327

Cenové rozmezí
237,7737 Kč - 169,8383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál pouzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm 28.0 mm

20796242

Cenové rozmezí
123,6611 Kč - 123,6611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál pouzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 28.0 mm

20796204

Cenové rozmezí
133,8357 Kč - 133,8357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál pouzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    pravé