Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výška pouzdra | Provedení | Materiál západky | Výška hlavy | Průměr hlavy | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,3709 Kč - 127,3709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 174,9335 Kč - 244,9069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
||
| 174,9335 Kč - 244,9069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 174,9335 Kč - 244,9069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 163,6474 Kč - 229,1064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
||
| 137,8508 Kč - 137,8508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 137,8508 Kč - 137,8508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 127,3709 Kč - 127,3709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 174,9335 Kč - 244,9069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
||
| 163,6474 Kč - 229,1064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 163,6474 Kč - 229,1064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 163,6474 Kč - 229,1064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
||
| 137,8508 Kč - 137,8508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
levé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 127,3709 Kč - 127,3709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 137,8508 Kč - 137,8508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 798,7264 Kč - 1 242,4633 Kč | 50 Skladem |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 2 852,8351 Kč - 3 993,9691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Železniční klíč
|
||
| 757,835 Kč - 1 178,8544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 998,4079 Kč - 1 553,0792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 798,7264 Kč - 1 242,4633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Železniční klíč