Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20796341
20796341
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 75 - 149 | 244,9069 Kč |
| 150 + | 174,9335 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | pochromováno |
|---|---|
| Materiál západky | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiál pouzdra | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiál jazýčku | ocel |
| Provedení | pravé |
| Typ klíče | Čtvercový klíč 7,0 mm |
| Třída nerezavějící oceli | ZNAL4CU1 |
| Délka jazýčku | 1.299 in |
| Délka jazýčku | 33.0 mm |
| Průměr hlavy | 28.0 mm |
| Průměr hlavy | 1.102 in |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Výška pouzdra | 20.0 mm |
| Výška pouzdra | 0.787 in |
| Celková délka | 49.0 mm |
| Celková délka | 1.929 in |
| Délka úchytu | 1.142 in |
| Délka úchytu | 29.0 mm |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |