Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu A | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,629 Kč - 20,6989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.063 - 0.07 in
1.6 - 1.78 mm
|
0.047 - 0.105 in
1.2 - 2.67 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
19,1235 Kč - 21,2483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.079 - 0.07 in
2.0 - 1.78 mm
|
0.047 - 0.105 in
1.2 - 2.67 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,6993 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,8554 Kč - 4,016 Kč | 950 Skladem |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,0781 Kč - 5,6425 Kč | 1000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,3404 Kč - 3,7116 Kč | 8000 Skladem |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,7709 Kč - 2,9283 Kč | 3000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,0789 Kč - 4,5321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
5,3334 Kč - 5,926 Kč | 5000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,7709 Kč - 2,9283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
6,2332 Kč - 7,6694 Kč | 6986 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,6933 Kč - 7,9041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,0768 Kč - 5,6409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,016 Kč - 8,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,7067 Kč - 2,8794 Kč | 5000 Skladem |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,1342 Kč - 3,4824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,9243 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | 570 Skladem |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,7411 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm