20126438
708201236
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 - 24 | 477,085 Kč |
25 + | 237,0357 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka rukojeti | 85.0 mm |
---|---|
Délka rukojeti | 3.346 in |
Šířka rukojeti | 35.0 mm |
Šířka rukojeti | 1.378 in |
Výška hlavy | 11.5 mm |
Výška hlavy | 0.453 in |
Výška pouzdra | 18.5 mm |
Výška pouzdra | 0.728 in |
Maximální rozpětí zachycení | 26.5 mm |
Maximální rozpětí zachycení | 1.043 in |
Délka montážního otvoru | 75.0 mm |
Délka montážního otvoru | 2.953 in |
Šířka montážního otvoru | 25.0 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.984 in |
Povrchová úprava | černý polyamid |
Typ rukojeti | rukojeť výklopná |
Typ klíče | Bez klíče |
Materiál západky | polyamid |
Provedení | univerzální |
Normy | DIN |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku