Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí - mini

Skladem

Zámky s výklopnou rukojetí jsou druhem uzávěru, které se nejčastěji používají k zavírání a otevírání dveří, krytů a přístupových panelů.

Náš sortiment mini zámků s výklopnou rukojetí se ideálně hodí pro malé kovové a rozvaděčové skříně s jednobodovým zamykáním. Díky menší rukojeti jsou skvělým řešením do omezených prostorů. Rukojeti jsou dostupné v různých povrchových úpravách a s oválným nebo obdélníkovým tvarem rukojeti.

Mini zámky s výklopnou rukojetí najdou využití v různých průmyslových odvětvích a stavebnictví, kde musí být snadný přístup k rozvodným skříním.

  • Materiál rukojeti a těla: tlakově litý zinek, Zamak a polyamid
  • Možnosti povrchové úpravy rukojeti: pochromováno nebo černě práškováno

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Povrchová úprava Materiál západky Typ klíče Koupit
60,7907 Kč - 85,1069 Kč 50 Skladem
175,3553 Kč - 272,7749 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56,9914 Kč - 79,7879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41,0474 Kč - 63,8516 Kč 32 Skladem
475,5506 Kč - 665,7709 Kč 2 Skladem
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
černý polyamid
zinek tlakově litý
Bez klíče
121,4833 Kč - 188,974 Kč 20 Skladem
169,9013 Kč - 237,8618 Kč 19 Skladem
121,4833 Kč - 188,974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60,636 Kč - 94,3226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20070465 475,5506 Kč - 665,7709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
408,8818 Kč - 572,4345 Kč 7 Skladem
89,4366 Kč - 125,2112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
59,4959 Kč - 92,5494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
237,0357 Kč - 477,085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
69,4299 Kč - 97,2018 Kč 16 Skladem
41,4324 Kč - 58,0054 Kč 32 Skladem
20121211 69,4299 Kč - 97,2018 Kč 40 Skladem
412,1449 Kč - 577,0028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
412,1449 Kč - 577,0028 Kč 96 Skladem
  • z/ze 2
Zámky s výklopnou rukojetí

20121273

Cenové rozmezí
85,1069 Kč - 60,7907 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí černá

20125073

Cenové rozmezí
272,7749 Kč - 175,3553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí

20121280

Cenové rozmezí
79,7879 Kč - 56,9914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí

20121259

Cenové rozmezí
63,8516 Kč - 41,0474 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí černá

20125066

Cenové rozmezí
665,7709 Kč - 475,5506 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí 50.0 mm 25.0 mm zinek tlakově litý černá

20059972


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    39.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    50.0 mm
  • Šířka montážního otvoru
    25.0 mm
Zámky s výklopnou rukojetí černá

20070519

Cenové rozmezí
188,974 Kč - 121,4833 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí černá

20070526

Cenové rozmezí
237,8618 Kč - 169,9013 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky s výklopnou rukojetí černá

20070557

Cenové rozmezí
188,974 Kč - 121,4833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí

20059958

Cenové rozmezí
94,3226 Kč - 60,636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí černá

20070465

Cenové rozmezí
665,7709 Kč - 475,5506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí černá

20070472

Cenové rozmezí
572,4345 Kč - 408,8818 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí

20121204

Cenové rozmezí
125,2112 Kč - 89,4366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí

20121198

Cenové rozmezí
92,5494 Kč - 59,4959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí černá

20126438

Cenové rozmezí
477,085 Kč - 237,0357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Specifikace
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí

20121242

Cenové rozmezí
97,2018 Kč - 69,4299 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí

20121235

Cenové rozmezí
58,0054 Kč - 41,4324 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí

20121211

Cenové rozmezí
97,2018 Kč - 69,4299 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí černá

20119409

Cenové rozmezí
577,0028 Kč - 412,1449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky s výklopnou rukojetí černá

20119416

Cenové rozmezí
577,0028 Kč - 412,1449 Kč

Skladové zásoby
96 Skladem
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Specifikace
    nestlačuje se
  • Celní nomenklatura
    7907000090