20059972
072152001E
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka rukojeti | 3.287 in |
|---|---|
| Délka rukojeti | 83.5 mm |
| Šířka rukojeti | 1.417 in |
| Šířka rukojeti | 36.0 mm |
| Maximální rozpětí zachycení | 39.0 mm |
| Maximální rozpětí zachycení | 1.535 in |
| Délka montážního otvoru | 50.0 mm |
| Délka montážního otvoru | 1.969 in |
| Šířka montážního otvoru | 25.0 mm |
| Šířka montážního otvoru | 0.984 in |
| Povrchová úprava | černý polyamid |
| Typ klíče | Bez klíče |
| Materiál západky | zinek tlakově litý |
| Provedení | pravé |
| Specifikace | nestlačuje se |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |