Menu Vyhledávání

Zámky s rukojetí ve tvaru T

Skladem

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.

Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku: stejné klíče, jiné klíče, klíče CH751 nebo J327 a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem


Produktová řada: SR5518

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Délka rukojeti Délka jazýčku Materiál Typ klíče Koupit
161,4091 Kč - 225,9727 Kč 375 Skladem
45.0 mm
171,7152 Kč - 240,4012 Kč 35 Skladem
45.0 mm
161,4091 Kč - 225,9727 Kč 1 Skladem
45.0 mm
161,4139 Kč - 225,9794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
99,4724 Kč - 110,5247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
204,455 Kč - 286,237 Kč 2 Skladem
45.0 mm
145,0484 Kč - 225,6307 Kč 3 Skladem
45.0 mm
165,7448 Kč - 232,0427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
103,6249 Kč - 115,1388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
165,7448 Kč - 232,0427 Kč 7 Skladem
45.0 mm
167,0797 Kč - 233,9115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
187,9134 Kč - 263,0787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
20121860 112,0522 Kč - 174,3035 Kč 1 Skladem
45.0 mm
165,7448 Kč - 232,0427 Kč 22 Skladem
45.0 mm
167,0797 Kč - 233,9115 Kč 36 Skladem
45.0 mm
104,8381 Kč - 116,4868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
175,1554 Kč - 272,4641 Kč 28 Skladem
62.0 mm
161,4091 Kč - 225,9727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
161,4139 Kč - 225,9794 Kč 6 Skladem
45.0 mm
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
  • z/ze 2
Zámky s T rukojetí černá

20052225

Cenové rozmezí
225,9727 Kč - 161,4091 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí černá

20052232

Cenové rozmezí
240,4012 Kč - 171,7152 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí černá

20052249

Cenové rozmezí
225,9727 Kč - 161,4091 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí černá

20052201

Cenové rozmezí
225,9794 Kč - 161,4139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20062064

Cenové rozmezí
110,5247 Kč - 99,4724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí přírodní

20062118

Cenové rozmezí
286,237 Kč - 204,455 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí přírodní

20062170

Cenové rozmezí
225,6307 Kč - 145,0484 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí přírodní

20062095

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí 14.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20061951

Cenové rozmezí
115,1388 Kč - 103,6249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí přírodní

20062088

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí přírodní

20062156

Cenové rozmezí
233,9115 Kč - 167,0797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí černá

20121884

Cenové rozmezí
263,0787 Kč - 187,9134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí přírodní

20121860

Cenové rozmezí
174,3035 Kč - 112,0522 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí přírodní

20062125

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí černá

20121877

Cenové rozmezí
233,9115 Kč - 167,0797 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí 24.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20061999

Cenové rozmezí
116,4868 Kč - 104,8381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí

20048013

Cenové rozmezí
272,4641 Kč - 175,1554 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    62.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí černá

20052218

Cenové rozmezí
225,9727 Kč - 161,4091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí černá

20052195

Cenové rozmezí
225,9794 Kč - 161,4139 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí 18.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20061982

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm