Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.
Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Produktová řada: SR5518
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka rukojeti | Délka jazýčku | Materiál | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180,4101 Kč - 280,638 Kč | 28 Skladem |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 180,4101 Kč - 280,638 Kč | 4 Skladem |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 193,5508 Kč - 270,9711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 20121860 | 115,4138 Kč - 179,5326 Kč | 1 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|
| 172,0921 Kč - 240,9288 Kč | 60 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 170,7171 Kč - 239,004 Kč | 47 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 171,8465 Kč - 240,5851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 171,8465 Kč - 240,5851 Kč | 5 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 170,7171 Kč - 239,004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 214,4058 Kč - 214,4058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 214,4058 Kč - 214,4058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 107,9832 Kč - 119,9814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 166,2514 Kč - 232,7519 Kč | 375 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 166,2514 Kč - 232,7519 Kč | 1 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 176,8667 Kč - 247,6132 Kč | 10 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 166,2563 Kč - 232,7588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 102,4566 Kč - 113,8404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 214,4058 Kč - 214,4058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 107,9832 Kč - 119,9814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 170,7171 Kč - 239,004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.772 in
45.0 mm