Menu Vyhledávání

Zámky s rukojetí ve tvaru T

Skladem

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.

Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku: stejné klíče, jiné klíče, klíče CH751 nebo J327 a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem


Produktová řada: SR5518

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Délka rukojeti Délka jazýčku Materiál Typ klíče Koupit
176,8667 Kč - 247,6132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
107,9832 Kč - 119,9814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
171,8465 Kč - 240,5851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
128,0779 Kč - 142,3086 Kč 99 Skladem
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
170,7171 Kč - 239,004 Kč 2 Skladem
45.0 mm
170,7171 Kč - 239,004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
171,8465 Kč - 240,5851 Kč 1 Skladem
45.0 mm
128,0704 Kč - 142,3006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
214,4058 Kč - 214,4058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
166,2514 Kč - 232,7519 Kč 375 Skladem
45.0 mm
166,2514 Kč - 232,7519 Kč 1 Skladem
45.0 mm
166,2563 Kč - 232,7588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
214,4058 Kč - 214,4058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
170,7171 Kč - 239,004 Kč 13 Skladem
45.0 mm
214,4058 Kč - 214,4058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
115,9005 Kč - 180,2897 Kč 3 Skladem
45.0 mm
102,4566 Kč - 113,8404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
107,9832 Kč - 119,9814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
214,4058 Kč - 214,4058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
106,7336 Kč - 118,593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
  • z/ze 2
Zámky s T rukojetí černá

20052232

Cenové rozmezí
247,6132 Kč - 176,8667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí 18.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20061975

Cenové rozmezí
119,9814 Kč - 107,9832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí přírodní

20062194

Cenové rozmezí
240,5851 Kč - 171,8465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20062033

Cenové rozmezí
142,3086 Kč - 128,0779 Kč

Skladové zásoby
99 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí přírodní

20062132

Cenové rozmezí
239,004 Kč - 170,7171 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí přírodní

20062101

Cenové rozmezí
239,004 Kč - 170,7171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí černá

20062224

Cenové rozmezí
240,5851 Kč - 171,8465 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí 14.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20061968

Cenové rozmezí
142,3006 Kč - 128,0704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 18.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20061982

Cenové rozmezí
214,4058 Kč - 214,4058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí černá

20052225

Cenové rozmezí
232,7519 Kč - 166,2514 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí černá

20052249

Cenové rozmezí
232,7519 Kč - 166,2514 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí černá

20052201

Cenové rozmezí
232,7588 Kč - 166,2563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20062040

Cenové rozmezí
214,4058 Kč - 214,4058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí přírodní

20062217

Cenové rozmezí
239,004 Kč - 170,7171 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí 24.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20062002

Cenové rozmezí
214,4058 Kč - 214,4058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí černá

20062200

Cenové rozmezí
180,2897 Kč - 115,9005 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ rukojeti
    T-Handle Lock
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20062064

Cenové rozmezí
113,8404 Kč - 102,4566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 24.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20061999

Cenové rozmezí
119,9814 Kč - 107,9832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý šedá

20062057

Cenové rozmezí
214,4058 Kč - 214,4058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 14.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20061951

Cenové rozmezí
118,593 Kč - 106,7336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm