Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.
Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Produktová řada: SR5518
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka rukojeti | Délka jazýčku | Materiál | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,0797 Kč - 233,9115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 145,0484 Kč - 225,6307 Kč | 3 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 204,455 Kč - 286,237 Kč | 2 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 111,7492 Kč - 124,166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 166,8413 Kč - 233,5778 Kč | 5 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 2 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 166,8413 Kč - 233,5778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 124,3402 Kč - 138,1559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 3 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 52 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 167,0797 Kč - 233,9115 Kč | 40 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 187,9134 Kč - 263,0787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 20121860 | 112,0522 Kč - 174,3035 Kč | 1 Skladem |
|
|
1.772 in
45.0 mm