Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231,5019 Kč - 231,5019 Kč | 10 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 244,0614 Kč - 244,0614 Kč | 10 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 231,5019 Kč - 231,5019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 244,0614 Kč - 517,2887 Kč | 20 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 209,3792 Kč - 239,982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 156,0501 Kč - 173,389 Kč | 8 Skladem |
|
0.89 in
22.6 mm
|
Klíč CH751
|
||
| 93,5762 Kč - 179,0379 Kč | 41 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 93,5762 Kč - 179,0379 Kč | 9 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 73,667 Kč - 103,1337 Kč | 36 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Klíč bez možnosti vyjmutí
|
||
| 88,4003 Kč - 123,7605 Kč | 16 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 192,821 Kč - 297,9782 Kč | 27 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
| 106,0871 Kč - 198,9345 Kč | 49 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 119,9271 Kč - 236,2642 Kč | 12 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 80,2151 Kč - 154,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 121,9766 Kč - 263,5827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
| 74,1145 Kč - 82,3495 Kč | 137 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 72,2505 Kč - 101,1507 Kč | 360 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Stejné klíče, krytka z nerezavějící oceli
|
||
| 428,3762 Kč - 599,7267 Kč | 3 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
| 119,9271 Kč - 236,2642 Kč | 26 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 68,7072 Kč - 76,3415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči