20057367
063113230E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 236,2642 Kč |
50 + | 122,3563 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cam Length | 45.0 mm |
---|---|
Cam Length | 1.772 in |
Grip Length | 20.0 mm |
Grip Length | 0.787 in |
Grip Range | 20.0 mm |
Grip Range | 0.787 in |
Housing Height | 20.0 mm |
Housing Height | 0.787 in |
Key Type | Eurokey (5333) |
Lock Type | Keyed To Differ |
Colour | Silver |
Finish | Chrome Plated |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Cam Material | Steel |
Mounting Orientation | Universal |
Includes | Two keys supplied with each latch |
Commodity Code | 7907000090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku