10273135
492875
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 150,6494 Kč |
5 - 49 | 512,7128 Kč |
50 + | 447,8428 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximum Panel Thickness | 25.0 mm |
---|---|
Maximum Panel Thickness | 0.984 in |
Barrel Depth | 25.0 mm |
Barrel Depth | 0.984 in |
Screw Hole Diameter | 3.3 mm |
Screw Hole Diameter | 0.13 in |
Thru Hole Diameter | 18.0 mm |
Thru Hole Diameter | 0.709 in |
Cam Length | 8.7 mm |
Cam Length | 0.343 in |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Finish | Zinc Plated |
Latching Mechanism | Right Hand |
Keying | Keyed Different |
Application(s) | Drawer |
Application(s) | Cabinet |
Application(s) | Hinged Door |
Commodity Code | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku