10273005
492858
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 008,389 Kč |
5 + | 1 328,0222 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximum Panel Thickness | 33.0 mm |
---|---|
Maximum Panel Thickness | 1.299 in |
Bolt Length | 33.0 mm |
Bolt Length | 1.299 in |
Housing Width | 33.2 mm |
Housing Width | 33.2 mm |
Housing Diameter | 19.0 mm |
Housing Diameter | 0.748 in |
Hole Spacing Length | 27.0 mm |
Hole Spacing Length | 1.063 in |
Barrel Diameter | 19.0 mm |
Barrel Diameter | 0.748 in |
Barrel Depth | 33.2 mm |
Barrel Depth | 1.307 in |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Coating | Zinc Plated |
Latching Mechanism | Sprung Bolt |
Keying | Keyed Alike |
Application(s) | Wooden Furniture |
Commodity Code | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku