20066567
2402120001E
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cam Length | 33.0 mm |
---|---|
Cam Length | 1.299 in |
Grip Range | 41.0 - 58.0 mm |
Grip Range | 1.614 - 2.283 in |
Housing Height | 46.0 mm |
Housing Height | 1.811 in |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Includes | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Mounting Orientation | Universal |
Latch Style | Compression Latch |
Key Type | No Key |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku