Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – s pevným rozpětím zachycení

Skladem

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu.

Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Byly testovány na vibrace a náraz podle normy DIN. Při otočení klíčem o 180 dojde k přítlaku jazýčku.

Teplotní odolnost od -50 do +80 C.

  • Materiál: tlakově litý zinek (Zamak) a nerezavějící ocel
  • Barva: černá, přírodní, stříbrná


Produktová řada: SR5551

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 135
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka montážního otvoru Maximální přítlak Celková délka Provedení Výška pouzdra Materiál jazýčku Typ klíče Koupit
478,39 Kč - 531,5444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
148,5221 Kč - 165,0247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Oboustranný klíč 3,0 mm
20049904 336,3015 Kč - 615,3099 Kč 36 Skladem
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Čtvercový klíč 8,0 mm
118,8177 Kč - 132,0196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Čtvercový klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
118,8177 Kč - 132,0196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Trojhranný klíč 7,0 mm
355,0503 Kč - 497,0704 Kč 48 Skladem
32.0 mm
336,3015 Kč - 615,3099 Kč 1 Skladem
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Oboustranný klíč 3,0 mm
148,5221 Kč - 165,0247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Trojhranný klíč 7,0 mm
336,3015 Kč - 615,3099 Kč 12 Skladem
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Čtvercový klíč 8,0 mm
118,8177 Kč - 184,8275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
97,6063 Kč - 151,832 Kč 26 Skladem
32.0 mm
148,5221 Kč - 165,0247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Oboustranný klíč 3,0 mm
  • z/ze 7
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076337

Cenové rozmezí
531,5444 Kč - 478,39 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076771


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076894


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076924


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076887


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076931


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 44.0 mm zinek tlakově litý

20049836

Cenové rozmezí
165,0247 Kč - 148,5221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 26.0 mm zinek tlakově litý

20049904

Cenové rozmezí
615,3099 Kč - 336,3015 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 32.0 mm zinek tlakově litý

20049911

Cenové rozmezí
132,0196 Kč - 118,8177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076450


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076917


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076979


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm 38.0 mm zinek tlakově litý

20049874

Cenové rozmezí
132,0196 Kč - 118,8177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 7,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081638

Cenové rozmezí
497,0704 Kč - 355,0503 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 20.0 mm zinek tlakově litý

20049799

Cenové rozmezí
615,3099 Kč - 336,3015 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm 32.0 mm zinek tlakově litý

20049867

Cenové rozmezí
165,0247 Kč - 148,5221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 7,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm 20.0 mm ocel

20049898

Cenové rozmezí
615,3099 Kč - 336,3015 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081614

Cenové rozmezí
184,8275 Kč - 118,8177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081164

Cenové rozmezí
151,832 Kč - 97,6063 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 26.0 mm zinek tlakově litý

20049805

Cenové rozmezí
165,0247 Kč - 148,5221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Provedení
    pravé