20071820
3403120730E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 885,8849 Kč |
25 + | 393,6264 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Black Powder Coated |
---|---|
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Black |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Body Center to Keeper Frame Distance | 45.0 mm |
Body Center to Keeper Frame Distance | 1.772 in |
Head Height | 25.0 mm |
Head Height | 0.984 in |
Grip Range | 32.0 mm |
Grip Range | 1.26 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 19.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.756 in |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku