20062811
11601E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 319,2234 Kč |
20 + | 275,1926 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Finish | Black Powder Coated |
Body Material | PA |
Cam Material | Acetal |
Barrel Length | 27.0 mm |
Barrel Length | 1.063 in |
Grip Range | 16.5 mm |
Grip Range | 0.65 in |
Overall Length | 86.0 mm |
Overall Length | 3.386 in |
Overall Width | 73.0 mm |
Overall Width | 2.874 in |
Mounting Hole Length | 72.0 mm |
Mounting Hole Length | 2.835 in |
Mounting Hole Width | 58.0 mm |
Mounting Hole Width | 2.283 in |
Overall Depth | 43.7 mm |
Overall Depth | 1.72 in |
Key Type | Eurokey (5333) |
Commodity Code | 3926909790 |
Latch Style | Push-to-Close Latch |
Includes | 2 Keys Supplied |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku