Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – se snadnou montáží

Skladem

Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ rukojeti Maximální rozpětí zachycení Typ klíče Koupit
46,478 Kč - 72,2989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč 48 Skladem
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38,2825 Kč - 59,5506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51,5964 Kč - 57,3294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť na klíč
18.5 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
51,5964 Kč - 57,3294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť na klíč
24.5 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť na klíč
18.5 mm
Klíč s drážkou
51,5964 Kč - 57,3294 Kč 150 Skladem
Rukojeť na klíč
18.5 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
46,478 Kč - 72,2989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46,3078 Kč - 72,0342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38,2825 Kč - 59,5506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
649,136 Kč - 908,7903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 4
Zámky čtvrtotáčkové dvojzub 5,0 mm 24.5 mm polyamid

20077037

Cenové rozmezí
72,2989 Kč - 46,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové polyamid

20077105

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové polyamid

20077051

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové trojúhelník 8,0 mm 8.5 mm polyamid

20077228

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové polyamid

20077280

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové trojúhelník 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20077167

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové trojúhelník 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20077174

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové s drážkou 18.5 mm polyamid

20077242

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové s drážkou 24.5 mm polyamid

20077273

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové polyamid

20077297

Cenové rozmezí
59,5506 Kč - 38,2825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20079031

Cenové rozmezí
57,3294 Kč - 51,5964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 8,0 mm 24.5 mm polyamid

20079086

Cenové rozmezí
57,3294 Kč - 51,5964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 18.5 mm polyamid

20079208


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20079017

Cenové rozmezí
57,3294 Kč - 51,5964 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
Zámky čtvrtotáčkové trojúhelník 8,0 mm 22.5 mm polyamid

20077181

Cenové rozmezí
72,2989 Kč - 46,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové čtverec 8,0 mm 24.5 mm polyamid

20077112

Cenové rozmezí
72,0342 Kč - 46,3078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové čtverec 8,0 mm 8.5 mm polyamid

20077143

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové polyamid

20077235

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové polyamid

20077266

Cenové rozmezí
59,5506 Kč - 38,2825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové ocel nerezavějící

20075194

Cenové rozmezí
908,7903 Kč - 649,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090