Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem

Skladem

Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.

Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.

  • Materiál: polyamid, tlakově litý zinek
  • Barva: chrom, přírodní, černá


Produktová řada: SR5522

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Délka jazýčku Povrchová úprava Materiál těla Koupit
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
455,2765 Kč - 708,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
439,8806 Kč - 684,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
89,5851 Kč - 89,5851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
1 024,3241 Kč - 1 434,0537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
439,8806 Kč - 684,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč 20 Skladem
40.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
123,5636 Kč - 231,8706 Kč 54 Skladem
45.0 mm
68,5615 Kč - 76,1794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
111,4957 Kč - 217,3404 Kč 37 Skladem
45.0 mm
93,0943 Kč - 103,4381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
108,2546 Kč - 120,2829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
119,099 Kč - 206,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
78,2686 Kč - 109,576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
45.0 mm
pochromováno
80,8902 Kč - 113,2462 Kč 30 Skladem
45.0 mm
  • z/ze 4
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící

10095324

Cenové rozmezí
1 471,8047 Kč - 946,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095331

Cenové rozmezí
1 396,7397 Kč - 897,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095355

Cenové rozmezí
708,2077 Kč - 455,2765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095379

Cenové rozmezí
684,2587 Kč - 439,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel nerezavějící

10095348

Cenové rozmezí
1 396,7397 Kč - 897,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10447079

Cenové rozmezí
89,5851 Kč - 89,5851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel nerezavějící

10095300

Cenové rozmezí
1 434,0537 Kč - 1 024,3241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095317

Cenové rozmezí
1 471,8047 Kč - 946,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel nerezavějící

10095362

Cenové rozmezí
684,2587 Kč - 439,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10281253

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10281239

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10281246

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20120832

Cenové rozmezí
231,8706 Kč - 123,5636 Kč

Skladové zásoby
54 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20120849

Cenové rozmezí
76,1794 Kč - 68,5615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20088637

Cenové rozmezí
217,3404 Kč - 111,4957 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20120917

Cenové rozmezí
103,4381 Kč - 93,0943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20120900

Cenové rozmezí
120,2829 Kč - 108,2546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20051655

Cenové rozmezí
206,6076 Kč - 119,099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel

20063986

Cenové rozmezí
109,576 Kč - 78,2686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20123925

Cenové rozmezí
113,2462 Kč - 80,8902 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7907000090